为Maxim的TDMoP器件筛选振荡器\r\n

Abstract

本应用笔记列出了经过测试并证明能够用于Maxim TDMoP (分组时分复用)的振荡器(OCXO温控晶体振荡器和TCXO温补晶体振荡器)型号,器件满足G.8261测试要求。数据表明TDMoP器件的时钟精度在使用OCXO或TCXO时会产生不同结果。

引言

本应用笔记列出了经过测试能够配合TDMoP器件工作的振荡器,器件满足G.8261测试标准。本文主要关注Maxim的TDMoP产品线:DS34T101、DS34T102、DS34T104和DS34T108DS34S101、DS34S102、DS34S104和DS34S108DS34S132

典型工作条件下,振荡器的输出连接到DS34T10x和DS34S10x器件的CLK_HIGH引脚,或者是DS34S132的REFCLK引脚,同步内部时钟恢复。片内频率转换电路将按照TDMoP的时钟恢复引擎的要求,从CLK_HIGH或REFCLK输入信号产生参考时钟。对于DS34T10x和DS34S10x,时钟恢复引擎的参考时钟频率为38.88MHz;对于DS34S132,参考时钟频率为155.52MHz。

振荡器列表

Manufacturer Part Number Frequency (MHz) Type of Oscillator
Vectron C4600 38.88 OCXO
Valpay Fisher VFTCEC59L3T 38.88 OCXO
MACE-C59L3T 38.88 OCXO
Rakon E4496LF 38.88 TCXO
E4890LF 19.44 TCXO
E4889LF 10 TCXO
P4816LF 10 TCXO

结论

CLK_HIGH或REFCLK输入信号的频率稳定度直接影响了TDM恢复时钟的性能。实际应用中,如果TDM恢复时钟必须满足G.823/G.824传输接口标准,通常情况下,可以采用TCXO作为CLK_HIGH或REFCLK信号的时钟源。如果实际应用要求恢复时钟必须满足G.823/G.824同步接口的要求,CLK_HIGH或REFCLK输入信号通常可以使用OCXO。使用OCXO作为参考时钟时,Maxim的TDMoP器件的短期频率精度可以达到1秒钟16ppb或更高;使用TCXO作为参考时钟时,精度可以达到100ppb或更高。

关于TDMoP产品或其它Maxim®电信产品的任何问题,请联络电信产品应用支持