DS33Z44
四路以太网映射器
Viewing:
产品详情
- 四路具有自动流控制的10/100 IEEE 802.3以太网MAC (MII与RMII),提供半双工/全双工方式
- 四路具有独立的发送与接收定时的52Mbps同步TDM串行端口
- 具有可编程FCS与帧间填充的HDLC/LAPS压缩
- 约定信息速率控制器以512kbps增量提供带宽分配
- 为串行(TDM)接口提供可编程BERT
- 外部16MB、100MHz SDRAM缓冲
- 并行微控制器接口
- 无需主处理器的SPI接口与硬件工作模式
- 工作在1.8V,容许3.3V I/O
- 支持IEEE 1149.1 JTAG
DS33Z44扩展了10/100以太网LAN部分,在HDLC或X.86 (LAPS)进行MAC帧压缩,以四路PDH/TDM数据流进行数据传输。串行链路支持双向同步互连,在xDSL、T1/E1/J1、T3/E3、V.35/Optical、OC-1/EC-1或SONET/SDH之路实现高达52Mbps传输速率。
该器件以全速传输能力实现数据包的保存和转发。内置的约定信息速率(CIR)控制器提供最高为传输线速率的带宽分配,增量为512kbps。DS33Z44可以与廉价的外部处理器、EEPROM一起工作,或以独立的硬件模式工作。
应用
- T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL或HDSL2/4以太网传输
- LAN扩展设备
- 透明LAN服务
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
IBIS 模型 1
BSDL 模型文件 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS33Z44的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论