DS3232M

量产

±5ppm、内置SRAM的I²C实时时钟

具有最小封装尺寸的内置存储器、温度补偿MEMS RTC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • -40°C至+85°C温度范围内,计时精度保持在±5ppm (±0.432秒/天)
  • 236字节电池备份用户SRAM
  • 为连续计时提供电池备份
  • 低功耗
  • 功能兼容于DS3232
  • 完整的时钟日历,包括秒、分、时、星期、日期、月和年,并提供有效期到2100年的闰年补偿
  • 两个日历闹钟
  • 1Hz和32.768kHz输出
  • 复位输出和按键去抖输入
  • 高速(400kHz) I²C兼容串行总线
  • +2.3V至+4.5V电源电压
  • 精度为±3°C的数字温度传感器
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 8引脚SO (150 mil)封装
  • 通过美国保险商实验室协会(UL)认证
DS3232M
±5ppm、内置SRAM的I²C实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 4
DS3231M 量产 ±5ppm, I²C实时时钟
DS3232 量产 超高精度、I²C RTC,集成晶体和SRAM
DS3231 量产 超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体
DS3234 量产 超高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
硅振荡器 1
DS32KHZ 推荐新设计使用 32.768kHz温补晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DS3231MZEVKIT

评估DS3231M或DS3232M

特性和优点

  • 帮助用户快速构建硬件电路、调试软件
  • GUI简化用户操作
  • 用户可配置单电源或双电源供电
  • 可选择8引脚或16引脚SO封装

产品详情

DS3231MZ/DS3232M (DS323X)评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,随之提供的应用程序用于演示DS3231M或DS3232M温补实时时钟的工作。DS3231M、DS3232M I2C实时时钟内部集成硅振荡器(MEMS),作为其计时参考时钟。两款器件均连续监测其工作温度,周期性地调整内部震荡频率,使其保持较高的计时精度。
评估板上焊接了一个TCXO,并提供一个供评估板使用的USB I/O通信模块(DS3900H2)和应用程序CD。系统需要一台安装了Windows XP®、Windows Vista®或更高版本操作系统的Windows® PC,PC需要提供一个空闲的USB口。评估板允许用户选择供电方式,I2C接口及应用软件方便了寄存器设置以及不同功能、闹钟中断的演示。
评估板还可以连接用户的I2C主机,验证器件功能、调试程序。

应用

  • 楼宇自动化
  • 高清视频监控系统
  • 工业应用
  • 电表

eval board
DS3232MEVKIT

评估DS3231M或DS3232M

特性和优点

  • 帮助用户快速构建硬件电路、调试软件
  • GUI简化用户操作
  • 用户可配置单电源或双电源供电
  • 可选择8引脚或16引脚SO封装

产品详情

DS3231MZ/DS3232M (DS323X)评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,随之提供的应用程序用于演示DS3231M或DS3232M温补实时时钟的工作。DS3231M、DS3232M I2C实时时钟内部集成硅振荡器(MEMS),作为其计时参考时钟。两款器件均连续监测其工作温度,周期性地调整内部震荡频率,使其保持较高的计时精度。
评估板上焊接了一个TCXO,并提供一个供评估板使用的USB I/O通信模块(DS3900H2)和应用程序CD。系统需要一台安装了Windows XP®、Windows Vista®或更高版本操作系统的Windows® PC,PC需要提供一个空闲的USB口。评估板允许用户选择供电方式,I2C接口及应用软件方便了寄存器设置以及不同功能、闹钟中断的演示。
评估板还可以连接用户的I2C主机,验证器件功能、调试程序。

应用

  • 楼宇自动化
  • 高清视频监控系统
  • 工业应用
  • 电表

DS3231MZEVKIT
评估DS3231M或DS3232M
DS3232MEVKIT
评估DS3231M或DS3232M

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3232M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论