DS3231

量产

超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0°C至+40°C范围内精度为±2ppm
  • -40°C至+85°C范围内精度为±3.5ppm
  • 为连续计时提供电池备份输入
  • 工作温度范围
    • 商用级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+85°C
  • 低功耗
  • 实时时钟产生秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
  • 两个日历闹钟
  • 可编程方波输出
  • 高速(400kHz) I²C接口
  • 工作在3.3V
  • 数字温度传感器输出:精度为±3°C
  • 老化修正寄存器
  • /RST输出/按钮复位去抖输入
DS3231
超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3231的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论