DS3170

DS3/E3单芯片收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DS3和E3单芯片收发器
  • DS3和E3接收时钟/数据恢复,发送波形整形
  • 抖动抑制器可放置在接收或发送通道
  • 连接最大长度为380米,1246英尺(DS3)和440米,1443英尺(E3)的75Ω同轴电缆
  • Tx和Rx上均采用1:2变压器
  • 内置DS3 (M23或C位)和E3 (G.751或G.832)成帧器
  • 内置HDLC控制器,具有可插入/提取DS3 PMDL, G.751 Sn位和G.832 NR/GC字节的256字节FIFO
  • 集成BERT,用于PRBS和重复图样产生,探测和分析
  • 累积间隔至少1秒的大型性能监视计数器
  • DS3,E3成帧器灵活的开销插入/提取端口
  • 可进行线路,诊断,成帧器,负载和模拟环回,可在反向环回方向插入AIS
  • 集成时钟速率适配器,利用单时钟参考源产生其余的内部44.736MHz (DS3)和34.368MHz (E3)
  • CLAD参考时钟可使用44.736MHz,34.368MHz,77.76MHz,51.84MHz或19.44MHz
  • 软件兼容于DS3171-DS3174 SCT系列产品
  • 8/16比特并行和从机SPI串行(≤ 10Mbps)微处理器接口
  • 低功耗(0.5W) 3.3V工作(5V I/O容限)
  • 100引脚小型11mm (1mm) CSBGA和14mm (1.4mm) LQFP封装
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
  • IEEE 1149.1 JTAG测试端口
  • DS3170
    DS3/E3单芯片收发器
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 3
    DS3141 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
    DS3150 最后购买期限 3.3V、DS3/E3/STS-1线路接口单元
    DS3151 单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    BSDL 模型文件 1

    IBIS 模型 1

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS3170的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览