DS31256

256通道、高吞吐率HDLC控制器

256通道HDLC控制器,能够处理60路T1或64路E1数据流,或者是2路T3数据流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 256个独立的双向HDLC通道
  • 高达132Mbps的全双工吞吐率
  • 支持最多60路T1或64路E1数据流
  • 16个物理端口(16个Tx和16个Rx),能够独立地配置为信道化或非信道化工作方式
  • 三个高速(52Mbps)端口,其它端口能够达到10Mbps速度(非信道方式)
  • 每个信道方式端口可以处理1、2或4路T1或E1线路
  • 每信道双向DS0环回
  • 可订制端口电平
  • 支持透明模式
  • 带自动误码插入能力的片上误码率测试器(BERT)
  • BERT功能可以指派到任何HDLC通道或端口
  • 在接收和发送方向上大容量的16kB FIFO
  • 高效的分散/集中DMA提高存储器效率
  • 接收数据包带有时间标记
  • 发送包优先级设定
  • V.54环回码检测
  • 本地总线允许PCI桥接或本地访问
  • 支持Intel或Motorola总线信号
  • 反向兼容DS3134
  • 33MHz 32位PCI (V2.1)接口
  • 3.3V低功耗CMOS,容许5V I/O
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
  • 256引脚塑封BGA (27mm x 27mm)


其它特性详见于PDF数据资料第6页。
DS31256
256通道、高吞吐率HDLC控制器
DS31256:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds31256的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览