DS28E83
推荐新设计使用DeepCover耐辐射1-Wire安全认证器
提供经济的椭圆曲线公钥安全认证,有效保护医疗设备
- 产品模型
- 3
产品详情
- 高耐辐射能力,允许用户在医疗灭菌之前进行编程制造或校准数据
- 承受高达75kGy (千戈瑞) 辐射
- 一次可编程(OTP) 10kb,用于用户数据、密钥和证书
- ECC-P256计算引擎
- FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
- ECDH密钥交换,用于建立会话密钥
- ECDSA认证读/写可配置存储器
- SHA-256计算引擎
- FIPS 180 MAC,用于安全下载/引导
- FIPS 198 HMAC,用于双向安全认证和可选GPIO控制
- ECDH SHA-256 OTP (一次性密码本)加密读/写可配置存储器(使用ECDH生成的密钥)
- 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
- 漏极开路,4mA/0.4V
- 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
- 可选ECDSA证书,在多块哈希算法之后设置为开/关,实现安全下载
- TRNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
- 可选芯片产生的私钥/公钥对,用于ECC运算,或SHA256加密功能
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
- 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
- 高级1-Wire协议,将接口减小为单触点
- 工作范围:3.3V ±10%,0°C至+50°C
- 1-Wire IO引脚具有±8kV HBM ESD保护
- 6引脚TDFN和2引脚SFN
DS28E83为耐辐射安全认证器,提供一组核心的加密工具,集成非对称(ECC-P256)和对称(SHA-256)加密功能。除了硬件加密引擎提供的安全服务外,器件也集成FIPS兼容真随机数发生器(RNG)、10Kb安全OTP、可编程GPIO,以及唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。
ECC公钥/私钥功能采用NIST定义的P-256曲线,包括FIPS 186兼容的ECDSA签名发生和验证,支持双向对称密钥认证模式。SHA-256密钥功能兼容FIPS 180,可灵活地配合ECDSA使用或独立使用,实现多种HMAC功能。
GPIO引脚可通过命令控制工作,包括配置,支持安全认证和非安全认证操作,包括基于ECDSA的密码可靠模式,支持主机处理器安全引导。
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。为防止器件级安全攻击,实施了入侵和非入侵反制措施,包括有源芯片屏蔽、密钥存储器加密,以及基于算法的方法。
应用
- 医用耗材安全认证
- 医疗工具/附件识别和校准
- 配件和外设安全认证
- 安全储存主机控制器的密钥
- 安全引导或下载固件和/或系统参数
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 12
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS28E83G+T | 2-SFN-3.5X6.5X0.75? | ||
DS28E83Q+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
DS28E83Q+U | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
安全认证器 1 | ||
DS2476 | 量产 | DeepCover安全协处理器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E83的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论