DS28E35
量产DeepCover 1-Wire ECDSA认证器,带有1Kb用户EEPROM
提供低成本椭圆曲线公钥安全认证方案,保护您的开发投资
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- ECDSA引擎利用所定义的SEC域参数进行公钥签名
- 片上硬件随机数发生器
- 私钥和公钥可由器件计算,也可从外部装载,并可选择自动锁定
- 独立的用户可编程、可锁定存储器用于存储公钥证书
- 32位一次性设置的非易失、递减计数器
- SHA-256引擎用于计算EEPROM页数据以及主机质询的Hash,用于随后的ECDSA签名
- 1024位用户EEPROM分为4页,每页256位
- 可编程、不可逆用户EEPROM保护模式,可将每个存储器页设置为写保护、读保护以及OTP/EPROM仿真
- 工厂刻入唯一的64位识别码
- 单触点1-Wire接口,与主机以76.9kbps速率通信
- 工作电压范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
- IO引脚带有±8kV HBM ESD保护(典型值)
- 8引脚TDFN和6引脚TSOC封装
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。
DeepCover安全认证器(DS28E35)为主机控制器认证外围电路提供了高度安全的解决方案,采用基于椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)的工业标准(FIPS 186)公钥。ECDSA引擎根据“高效加密标准(SEC)”中素域的伪随机曲线计算密钥和签名。私钥和公钥可由器件计算或用户装载,也可选择锁定。预留独立的存储空间用于存储和锁定公钥证书,用其进行验证。除了与ECDSA相关的存储器外,器件还带有1024位用户存储器,分为4页,每页256位。页保护模式包括写保护、读保护以及一次性编程(OTP)存储器仿真模式。DS28E35还带有一次性设置的非易失、32位递减计数器(按命令操作),用来跟踪DS28E35所属配件的使用期限。每个器件都带有唯一的64位ROM识别码(ROM ID),由工厂刻入器件。唯一的ROM ID可作为加密操作的基本输入参数,也可以作为应用中的电子序列号。DS28E35通过单触点1-Wire®总线进行高速通信,通信遵守1-Wire协议。在多点1-Wire网络中,以ROM ID作为节点地址。
应用
- 消费品认证
- 医用传感器
- 外设认证
- 打印盒识别及认证
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS28E35P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28E35P+T | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28E35Q+T | 8-LFCSP-2X3X0.75 | ||
DS28E35Q+U | 8-LFCSP-2X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E35的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论