DS28E16

推荐新设计使用

1-Wire SHA-3安全认证器

利用强大的加密认证技术和先进物理保护措施有效保护您的开发投资

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠反制措施,防御安全攻击
  • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • 安全散列算法对外设进行认证
  • FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
  • FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
  • 附加特性便于集成到最终应用
  • 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
  • 安全密钥存储
  • 256位用户数据安全EEPROM
  • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
  • 先进的1-Wire协议,将接口减少为单触点
  • 全时高速通信
  • 内部寄生供电电容
  • 工作范围:1.71V–3.63V,-40°C至+85°C
  • WLP和TDFN-EP封装
  • ±8kV HBM ESD保护(典型值)
  • 3.5µA (典型值)输入负载电流
DS28E16
1-Wire SHA-3安全认证器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

eval board
DS28E16EVKIT

DS28E16 和 DS2477 评估套件

特性和优点

  • 演示DS28E16 DeepCover® SHA-3 1-Wire安全认证器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E16
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件兼容Windows 10、Windows 8和Windows 7。
  • 便利的板载测试点和TDFN插座

产品详情

DS28E16评估套件(EV kit)提供演示DS28E16特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装DS28E16和DS2477、2片带TDFN插座的DS9121BQ+评估板和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为演示DS28E16的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 电池认证和充电循环跟踪
  • 医疗工具/附件认证和校准

DS28E16EVKIT
DS28E16 和 DS2477 评估套件

最新评论

近期浏览