DS28E15

推荐新设计使用

内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案

利用强大的加密认证技术和先进的物理保护措施有效保护您的研发投入

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 512位EEPROM,带SHA-256读写验证
    • 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
    • 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
    • 512位用户EEPROM分为16页,每页256位
    • 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式
    • 唯一的工厂可编程64位识别码
  • 最低限度的单线接口降低了成本和接口复杂性
    • 将控制、地址、数据、电源和编程信号减少到单个数据引脚
    • ±8kV HBM ESD保护(典型值)
    • 2引脚SFN、6引脚TDFN-EP以及6引脚TSOC封装
    • 工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C
DS28E15
内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 1

设计笔记 5

技术文章 11

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire安全认证器 4
DS2465 推荐新设计使用 DeepCover安全认证器具有SHA-256协处理器和1-Wire主机功能
DS28E25 量产 内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DS28E02 量产 1-Wire SHA-1认证器,具有1Kb EEPROM,工作在1.8V
DS28E10 量产 1-Wire SHA-1认证
安全微控制器 1
DS2460 量产 SHA-1协处理器,带有EEPROM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

DS28E15EVKIT

DS28E15和DS2465的评估系统

特性和优点

  • 完备的评估系统:
    • 5片TDFN-EP封装DS28E15 IC
    • 一块USB-I2C适配器 (DS9400#),提供与PC的连接
    • DS2465EVKIT#评估板提供1-Wire接口以及SHA-256协处理器
    • 带有TDFN-EP插座的评估板(DS9120Q+),可方便器件评估
  • USB-I2C模块带有Prolific PL-2303HXD USB-UART芯片
    • 作为虚拟PC COM端口枚举
    • 提供带有Windows标示认证的USB设备驱动程序
    • 标准USB电缆接口
  • 评估板带有方便的板上测试点
  • 可申请评估软件

产品详情

DS28E15评估系统(EV system)为评估和编程DS2E15 DeepCover®安全认证器提供了必要的软件和硬件。评估系统工作在PC主机,方便用户评估。
该评估系统包括DS9400 USB-to-I2C PC适配器,DS2465EV板,用于安装TDFN DS28E15的DS9120Q+评估插座板,以及5片TDFN封装的DS28E15样品。评估软件可运行在Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、Windows XP®系统。评估系统数据手册中包括了下载和安装软件的详细指南以及通用评估系统工作的描述。可通过右边的链接进行申请。
注:DS9120Q+、DS2465评估板、DS9400#子组件不在评估系统外直接销售。不提供这些组件的数据资料。

DS28E15EVKIT
DS28E15和DS2465的评估系统

参考电路

MAXREFDES143
MAXREFDES143 参考设计

MAXREFDES143#:物联网认证检测和通知中的DeepCover嵌入式安全

特性和优点

特征

  • SHA-256安全认证
  • 系统中每个节点具有唯一的密钥
  • DeepCover®安全密钥存储
  • 1-Wire/I2C/Wi-Fi接口
  • 源代码示例
  • mbed平台的引脚排列兼容Arduino规格
  • PmodTM兼容保护传感器节点

竞争优势

  • 强加密安全认证
  • 处理器上无需安全密钥存储器
  • 网络服务器与mbed平台之间有符号数据的开销较低
MAXREFDES34
MAXREFDES34 (Alcatraz) 参考设计

SHA-256 Secure Authentication Design

特性和优点

  • SHA-256 authentication
  • Single-contact 1-Wire interface
  • Example source code
  • Pmod-compatible form factor

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • Single pin count interface
  • Fast performance with hardware acceleration

Applications

  • Counterfeit protection
  • Peripheral authentication
  • IP protection
  • License and feature management
MAXREFDES143
MAXREFDES143#:物联网认证检测和通知中的DeepCover嵌入式安全
MAXREFDES34 (Alcatraz)
SHA-256 Secure Authentication Design

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E15的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论