DS28E01-100

量产

1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎

为外设和系统提供低成本世界级安全认证

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1024位EEPROM存储器,分为4页,每页256位
  • 内置512位SHA-1引擎,用于计算160位信息认证码(MAC)或生成密钥
  • 写访问需要已知密钥, 并且能够计算和发送160位MAC作为认证
  • 四个存储器页中的页0、3或全部页面可由用户编程设置为写保护
  • 页1可被置于用户可编程的OTP EPROM仿真模式(“写为0”)
  • 与主机间的通信通过单根数字线即可进行,遵循1-Wire协议,通信速率为15.3kbps或90.9kbps
  • 切换点滞回和滤波优化了抗噪声性能
  • 可在-40°C至+85°C温度范围,2.8V至5.25V宽电压范围内进行读、写操作
  • 采用6引脚TSOC和TDFN封装或2引脚SFN封装
DS28E01-100
1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

DS28E01PMOD

DS28E01-100模块评估板

特性和优点

  • 连接Avnet生产的Xilinx Spartan-6 LX16评估板(型号:AES-S6EV-LX16-G)
  • 与PicoBlaze SHA-1认证设计配合使用
  • 板载RPUP用于通过1-Wire与FPGA 3.3V I/O通信
  • DS28E01-100 TDFN封装引脚间隔0.1英寸
  • 评估板尺寸:1.06英寸 x 0.64英寸

产品详情

DS28E01PMOD提供必要的硬件,用于连接带SHA-1引擎的DS28E01-100 1Kb保护型1-Wire® EEPROM和Xilinx Spartan®-6 LX16评估板(由Avnet制造)。利用DS28E01PMOD和PicoBlaze™ SHA-1认证设计(用于Xilinx Spartan-6 LX16评估板),能够实现安全的SHA-1质询响应认证。关于PicoBlaze SHA-1认证设计,请参考Xilinx XAPP780应用笔记:利用Dallas Semiconductor/Maxim DS2432安全EEPROM实现FPGA IFF防盗版保护

应用

  • 配件/PCB识别
  • 消费品鉴别与认证
  • 墨盒/色带打印盒识别
  • 知识产权,许可权管理
  • 传感器校准与鉴别
  • 系统可编程控制

DSAUTHSK

DS28E01-100、DS28CN01和DS2460评估板

特性和优点

  • 完备的Maxim SHA-1产品开发系统
  • 用于评估Maxim的DS2460、DS2482-100、DS28CN01和DS28E01器件,加速开发进程
  • 可通过扩展端口支持其它及未来的Maxim SHA-1认证产品
  • 配合PIC18F4550 µC和Xilinx XC3S400A FPGA,支持嵌入式主机开发
  • 通过RS-232和USB 2.0连接PC
  • JTAG连接器通过一条Ribbon电缆连接Xilinx平台
  • 用于FPGA的120针扩展端口
  • PIC18F4550在电路仿真端口
  • 用于PIC18F4550外设的40针扩展端口
  • I²C和1-Wire总线扩展端口
  • 通过跳线配置用作I²C主机的µC或FPGA
  • 通过跳线配置µC、FPGA、DS2482-100或外部1-Wire总线主机
  • 六个通用按钮和LED指示
  • 电源和FPGA加载完成的LED指示
  • 签署NDA后,可申请获得免费评估软件

产品详情

安全认证启动套件是一个高度灵活的可编程硬件/软件系统,用于对Maxim SHA-1安全认证产品的开发、实验室测试以及嵌入式应用的演示。系统支持多种选项,用于演示、开发主机的SHA-1计算以及主机与Maxim 1-Wire®、I²C SHA-1从器件的通信。系统支持主系统SHA-1计算开发的多种功能选择,包括Maxim DS2460、基于Microchip PIC18F4550微控制器(µC)所提供的固定处理功能,以及Maxim开发、配合Xilinx Spartan®-3A XC3S400A FPGA使用的SHA-1 Verilog方案(DSSHA1)。用于连接Maxim SHA-1从器件的主机同样支持多项选择,包括Maxim DS2482-100 I²C至1-Wire线路驱动器、基于PIC18F4550的软件1-Wire波形发生器,以及配合Xilinx FPGA使用的Verilog方案(DS1WM)。评估套件可单独使用或通过PC机的RS-232或USB口控制,通过在电路调试端口安装并测试微控制器软件。利用JTAG端口,允许通过标准的Xilinx开发工具更改FPGA编程;借助扩展端口(40引脚微控制器,120引脚FPGA),电路板可以作为复杂设计的开发平台。
可从https://support.maximintegrated.com/cn/1-Wire申请获得免费软件/固件。

应用

  • 配件与外设识别
  • 设备注册与许可权管理
  • 医用传感器鉴定与校准
  • 网络节点识别
  • 印制电路板的唯一序列号
  • 打印机色带盒配置与监测
  • 系统知识产权保护

DS28E01PMOD
DS28E01-100模块评估板
DSAUTHSK
DS28E01-100、DS28CN01和DS2460评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E01-100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览