DS28C36

量产

DeepCover安全认证器

提供经济的椭圆曲线公钥安全认证,保护研发投资

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ECC-256计算引擎
    • FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
    • ECDH密钥认证交换,防止中间人攻击
    • ECDSA认证读/写可配置存储器
  • FIPS 180 SHA-256计算引擎
    • HMAC
  • ECDH SHA-256 OTP (一次性密码本)加密读/写可配置存储器(使用ECDH生成的密钥)
  • 两个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
    • 漏极开路,4mA/0.4V
    • 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
    • 可选ECDSA证书,在多块哈希算法之后设置为开/关,实现安全引导
  • RNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
  • 可选芯片产生的私钥/公钥对,用于ECC运算
  • 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
  • 8Kb EEPROM,用于用户数据、密钥和证书
  • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
  • 高达1MHz的I2C通信
  • 工作范围:2.2V至3.63V,-40°C至+85°C
  • 6引脚TDFN封装
DS28C36
DeepCover安全认证器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全认证器 1
DS2476 量产 DeepCover安全协处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS9481P-300

USB转1-Wire/I2C适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows 10、Windows 7操作系统
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在Windows、Linux和Mac操作系统上创建虚拟的COM端口
  • 枚举DS2480B命令集
  • 对1-Wire执行3.3V读写操作
  • 支持标准和过驱1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V提供1-Wire EEPROM、环境传感器和加密设备所需的其他电流
  • 1-Wire有源上拉支持长线路
  • 通过SDA和SCL上拉实现3.3V I2C操作
  • 支持100kHz和400kHz的I2C速度
  • 6引脚插口接口
  • 完全符合USB规范v2.0要求

产品详情

DS9481P-300是一款USB转1-Wire®/I2C适配器,可轻松地将PC连接到1-Wire和I2C器件。该适配器为6引脚插口连接器提供信号,与支持3.3V数据I/O电平的1-Wire和I2C器件进行通信。DS9481P-300驱动器在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本上运行。虚拟化的COM端口提供方便的通信接口。

eval board
DS28C36EVKIT

DS28C36和DS2476评估板

特性和优点

  • 演示DS28C36 DeepCover®安全认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS2476和DS28C36
  • I2C-USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

DS28C36评估系统(EV系统)提供评估DS28C36和DS2476必需的硬件和软件。评估系统包括5片采用6引脚TDFN封装的DS28C36/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64和32位版本)上运行。评估系统为熟悉DS28C36和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

eval board
MAXAUTHDEMO

DeepCover安全认证器演示套件

特性和优点

  • USB 2.0连接硬件,简化设置和操作
  • 安全认证器硬件模块,支持真实用例演示
  • Windows软件GUI,支持逐步介绍安全认证器使用场景

产品详情

MAXAUTHDEMO演示了DeepCover®安全身份验证程序的用例示例。它包括通过USB 2.0操作的硬件(如图所示)和基于web的GUI,以演示Maxim的安全身份验证器的功能如何在各种终端设备场景中使用。GUI通过Chrome等网络浏览器进行操作™。

器件 应用
MAXAUTHDEMO1 DS28C36的不对称ECDSA和对称SHA-256操作
MAXAUTHDEMO2 DS28E38的非对称ECDSA操作

应用

  • 防伪
  • IoT设备真实性和消息完整性
  • 产品质量和安全
  • 安全下载/引导
  • 使用/特性控制

DS9481P-300
USB转1-Wire/I2C适配器
DS28C36EVKIT
DS28C36和DS2476评估板
MAXAUTHDEMO
DeepCover安全认证器演示套件

参考电路

maxrefdes155fig03
MAXREFDES155 参考设计

DeepCover Embedded Security in an IoT: Public-Key Secured Data Paths

特性和优点

Features

  • Public-key infrastructure to authenticate nodes and messages
  • ECDSA-P256 public-key authentication
  • SHA-256 HMAC secret-key authentication
  • Securely controls on/off operation of IoT device endpoints
  • Demonstrates secure download for remote update of an IoT device configuration file
  • DeepCover secure key storage and protection
  • Wifi interface for communication to a web server

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • No need for secure-key storage memory on processor
  • Low-overhead performance for signed data between the web server and the mbed platform
MAXREFDES155
DeepCover Embedded Security in an IoT: Public-Key Secured Data Paths

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28C36的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览