DS28E38

推荐新设计使用

具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全ECDSA认证器

使用强加密认证与物理不可克隆的功能来保护您的设计

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 拥有专利的物理不可克隆技术确保器件数据安全
    • 主动监测芯片屏蔽,检测并反制侵入企图
    • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • 高效公钥安全认证方案,支持外设安全认证
    • FIPS 186兼容的ECDSA P256签名,支持质询/应答安全认证
    • ECDSA公钥/私钥对源选项包括ChipDNA生成、芯片计算和用户安装
    • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
  • 附加特性便于集成到终端应用
    • 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
    • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥、控制寄存器和证书
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 单触点、1-Wire接口通信,主机工作在11.7kbps和62.5kbps 工作温度范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C。
    • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
DS28E38
具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全ECDSA认证器
DS28E389370.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全认证器 1
DS2476 量产 DeepCover安全协处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS9481P-300

USB转1-Wire/I2C适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows 10、Windows 7操作系统
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在Windows、Linux和Mac操作系统上创建虚拟的COM端口
  • 枚举DS2480B命令集
  • 对1-Wire执行3.3V读写操作
  • 支持标准和过驱1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V提供1-Wire EEPROM、环境传感器和加密设备所需的其他电流
  • 1-Wire有源上拉支持长线路
  • 通过SDA和SCL上拉实现3.3V I2C操作
  • 支持100kHz和400kHz的I2C速度
  • 6引脚插口接口
  • 完全符合USB规范v2.0要求

产品详情

DS9481P-300是一款USB转1-Wire®/I2C适配器,可轻松地将PC连接到1-Wire和I2C器件。该适配器为6引脚插口连接器提供信号,与支持3.3V数据I/O电平的1-Wire和I2C器件进行通信。DS9481P-300驱动器在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本上运行。虚拟化的COM端口提供方便的通信接口。

eval board
DS28E38EVKIT

DS28E38和DS2476评估系统

特性和优点

  • 演示具有ChipDNA PUF保护的DS28E38 DeepCover®安全认证器的功能
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的功能
  • 记录1-Wire/I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28E38和DS2476
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
  • 3.3V ± 3% 1-Wire工作电压
  • 方便的板上测试点,TDFN插座
  • 可应要求提供评估软件

产品详情

DS28E38评估系统(EV系统)提供测试DS28E38和DS2476功能所需的硬件和软件。该评估系统五个采用6引脚TDFN封装的DS28E38/DS2476器件、一个DS9121AQ+评估TDFN插座板和一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供了一个方便的用户界面来测试DS28E38和DS2476的功能。

 

应用

  • 医疗传感器和工具认证
  • 物联网节点认证
  • 外设认证
  • 打印机墨盒识别和认证
  • 参考设计许可证管理
  • 有限使用寿命的消费品的安全管理

DS9481P-300
USB转1-Wire/I2C适配器
DS28E38EVKIT
DS28E38和DS2476评估系统
DS28E38EVKIT: EV System

参考电路

MAXREFDES9003
MAXREFDES9003 参考设计

Secure Authentication with ARM Processors

特性和优点

  • ECDSA P256 public-key authentication protected by ChipDNA technology.
  • DS28E38 operates with a single-contact 1-Wire interface, requires no device-level firmware development, and simplifies key management.
  • Intellectual property and products are protected by a solution immune to invasive/physical attacks.

Application Benefits

  • Designed for Arm processors in bare-metal or OS environments.
  • Includes project for Eclipse, GCC, and OpenOCD toolchain.
  • Out-of-the-box support for the MAX32625MBED evaluation board.
  • Supports Arm Mbed Enabled devices.
  • Modular design enables rapid porting and integration.
  • ISO C++98-compatible source code for best compiler portability.
MAXREFDES9003
Secure Authentication with ARM Processors
MAXREFDES9003

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds28e38的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览