DS2460

量产

SHA-1协处理器,带有EEPROM

SHA-1协处理器,带有EEPROM

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 专用的硬件加速SHA引擎,用来生成SHA-1 MAC
  • 112字节用户EEPROM,用于存储终端设备的专有数据
  • I²C主机接口支持100kHz和400kHz通信速率
  • I²C地址分配由3个地址输入控制
  • 单字节至8字节EEPROM写时序
  • 64位唯一注册码
  • EEPROM使用寿命:25°C时,每8个字节200,000次
  • 最长10ms的EEPROM写周期
  • 宽的工作电压范围和工作温度范围:2.7V至5.5V,-40°C至+85°C
  • 所有引脚都具有±4kV IEC 1000-4-2 ESD保护
  • 8引脚SO (150mil)封装
DS2460
SHA-1协处理器,带有EEPROM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

DSAUTHSK

DS28E01-100、DS28CN01和DS2460评估板

特性和优点

  • 完备的Maxim SHA-1产品开发系统
  • 用于评估Maxim的DS2460、DS2482-100、DS28CN01和DS28E01器件,加速开发进程
  • 可通过扩展端口支持其它及未来的Maxim SHA-1认证产品
  • 配合PIC18F4550 µC和Xilinx XC3S400A FPGA,支持嵌入式主机开发
  • 通过RS-232和USB 2.0连接PC
  • JTAG连接器通过一条Ribbon电缆连接Xilinx平台
  • 用于FPGA的120针扩展端口
  • PIC18F4550在电路仿真端口
  • 用于PIC18F4550外设的40针扩展端口
  • I²C和1-Wire总线扩展端口
  • 通过跳线配置用作I²C主机的µC或FPGA
  • 通过跳线配置µC、FPGA、DS2482-100或外部1-Wire总线主机
  • 六个通用按钮和LED指示
  • 电源和FPGA加载完成的LED指示
  • 签署NDA后,可申请获得免费评估软件

产品详情

安全认证启动套件是一个高度灵活的可编程硬件/软件系统,用于对Maxim SHA-1安全认证产品的开发、实验室测试以及嵌入式应用的演示。系统支持多种选项,用于演示、开发主机的SHA-1计算以及主机与Maxim 1-Wire®、I²C SHA-1从器件的通信。系统支持主系统SHA-1计算开发的多种功能选择,包括Maxim DS2460、基于Microchip PIC18F4550微控制器(µC)所提供的固定处理功能,以及Maxim开发、配合Xilinx Spartan®-3A XC3S400A FPGA使用的SHA-1 Verilog方案(DSSHA1)。用于连接Maxim SHA-1从器件的主机同样支持多项选择,包括Maxim DS2482-100 I²C至1-Wire线路驱动器、基于PIC18F4550的软件1-Wire波形发生器,以及配合Xilinx FPGA使用的Verilog方案(DS1WM)。评估套件可单独使用或通过PC机的RS-232或USB口控制,通过在电路调试端口安装并测试微控制器软件。利用JTAG端口,允许通过标准的Xilinx开发工具更改FPGA编程;借助扩展端口(40引脚微控制器,120引脚FPGA),电路板可以作为复杂设计的开发平台。
可从https://support.maximintegrated.com/cn/1-Wire申请获得免费软件/固件。

应用

  • 配件与外设识别
  • 设备注册与许可权管理
  • 医用传感器鉴定与校准
  • 网络节点识别
  • 印制电路板的唯一序列号
  • 打印机色带盒配置与监测
  • 系统知识产权保护

DSAUTHSK
DS28E01-100、DS28CN01和DS2460评估板

最新评论

近期浏览