DS21552
不推荐用于新设计3.3V DS21352及5V DS21552 T1单芯片收发器
Viewing:
产品详情
- 完整的DS1/ISDN-PRI/J1收发器功能
- 远程和短程LIU
- 无晶体抖动衰减器
- 生成DSX-1和CSU线路补偿
- 具有64字节缓冲器的HDLC控制器可配置为FDL或DS0操作
- 双两帧弹性存储滑动缓冲器,可连接高达8.192MHz的异步背板
- 8.192MHz时钟输出锁定至RCLK
- 交错PCM总线操作
- 每通道环回和空闲代码插入
- 8位并行控制端口多路复用或非多路复用总线(Intel或Motorola)
- 用于小数T1的可编程输出时钟
- 完全独立的发射和接收功能
- 生成/检测长度为1至8位的带内循环代码(包括CSU循环代码)
- IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
- 与DS2152/54/354/554 SCT引脚兼容
- 100引脚LQFP封装(14 mm x 14 mm)3.3V (DS21352)或5V (DS21552)电源;低功耗CMOS
DS21352/552 T1单芯片收发器包含连接T1线路所需的所有功能,无论是DS1远程还是DSX-1短程线路。时钟恢复电路根据0英尺到超过6000英尺的T1线路长度自动调整。该器件可以生成-7.5dB、-15dB和-22.5dB的DSX-1线路补偿以及CSU线路补偿。板载抖动衰减器(可选32位或128位)可放置在发射或接收数据路径中。成帧器可定位帧和多帧边界并监控数据流以发出警报。它还用于提取和插入夺位信令数据和FDL数据。该器件包含一组内部寄存器,用户可以访问和控制此单元的操作。并行控制端口支持快速访问,因此单个控制器可以处理多条T1线路。该器件完全符合所有最新T1规范,包括ANSI T1.403-1995、ANSI T1.231-1993、AT&T TR 62411 (12-90)、AT&T TR54016和ITU G.703、G.704、G.706、G.823和I.431。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 4
设计笔记 20
技术文章 6
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS21552的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论