DS21354
不推荐用于新设计3.3V/5V、E1单芯片收发器(SCT)
产品详情
- 完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器功能
- 片上远程和短程线路接口实现时钟/数据恢复和波形成形
- 32位或128位无晶振抖动抑制器
- 成帧为FAS、CAS、CCS和CRC4格式
- 集成HDLC控制器,带有64字节缓冲器,可配置为Sa位、DS0或亚DS0工作模式
- 两个双帧弹性滑动缓冲器,可用于连接速率高达8.192MHz的异步背板
- 交错PCM总线工作方式
- 8位并行控制口可直接用于复用或非复用总线(Intel或Motorola)
- 提取或插入CAS信令
- 检测与产生远程与AIS告警
- 可编程输出时钟用于分数E1、H0和H12应用
- 完全独立的发送与接收功能
- 完全访问对准至CRC-4复帧的Si和Sa位
- 为测试目的提供四种独立的环回功能
- 大规模计数器,适合双极型、代码违反、CRC4码字错误、FAS字错误和E比特
- IEEE 1149.1 JTAG边界扫描结构
- 引脚兼容于DS2154/52/352/552 SCT
- 3.3V (DS21354)或5V (DS21554)供电,低功耗CMOS
- 100引脚LQFP封装(14mm x 14mm)
DS21354/DS21554单芯片收发器(SCT)包含了连接E1线路所需的所有必要功能。该器件是DS2153与DS2154 SCT的升级版产品。板上时钟/数据恢复电路将AMI/HDB3 E1波形转换为NRZ串行数据流。DS21354/DS21554可以自动适应0至2km以上长度的E1 22AWG (0.6mm)双绞电缆。对于75Ω同轴线或120Ω双绞线电缆,该器件能够产生规范的G.703波形。片上抖动抑制器(32位或128位可选)既可以放置在发送数据通道,也可以放置在接收数据通道。成帧器锁定帧或复帧的边界,并监视着数据流中的告警信息。它还被用于提取或插入信令数据、Si与Sa位信息。片上HDLC控制器可以用于Sa位链路或DS0。该器件包含一组内部寄存器,用户可以通过这些寄存器来控制该部件的工作。通过并行控制口的快速访问允许单个控制器处理多条E1线路。该器件完全符合所有最新的E1规范,包括ITU-T G.703, G.704, G.706, G.823, G.732与I.431, ETS 300 011, 300 233与300 166,以及 CTR12和CTR4。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 4
设计笔记 17
技术文章 6
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 2
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS21354的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论