DS1996

推荐新设计使用

iButton 64K位存储器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 65,536位读/写非易失性存储器
  • 过驱模式将通信速度提升至每秒142 kbps
  • 256位暂存区确保数据传输的完整性
  • 存储器分为多个256位页面,用于分包数据
  • 通过严格的读/写协议确保数据完整性
  • 工作温度范围:-40°C至+70°C
  • 数据保留超过10年
DS1996
iButton 64K位存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览