DS1992

推荐新设计使用

iButton 1Kb/4Kb存储器概述

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4096位读/写非易失性存储器(DS1993)
  • 1024位读/写非易失性存储器(DS1992)
  • 256位暂存区确保数据传输的完整性
  • 存储器分为多个256位页面,用于分包数据
  • 通过严格的读/写协议确保数据完整性
  • 工作温度范围:-40°C至+70°C
  • 数据保留超过10年
  • 由工厂印刻并测试的唯一64位注册编码(8位系列代码+ 48位序列号+ 8位CRC测试仪代码)可确保产品可追溯,因为没有两个器件是相同的
  • 用于MicroLAN的多点控制器
  • 通过瞬时接触进行数字识别和信息存储
  • 基于芯片的数据载体以紧凑的方式存储信息
  • 可以在固定到物体上时访问数据
  • 通过单个数字信号以16.3kbps的速率经济实惠地与主机进行通信
  • 标准16mm直径和1-Wire协议确保与iButton系列兼容
  • 按钮形状可与杯形探头自动对齐
  • 耐用的不锈钢外壳刻有注册编码,可承受恶劣的环境
  • 使用自粘背胶轻松固定,通过其法兰锁住,或通过压在其边缘上的锁环锁定
  • 当读取器首次施加电压时,存在检测器会进行确认
  • 符合UL 913第5版(修订版1997-02-24);本质安全设备,根据实体概念,准许在I类1小类A、B、C和D组位置使用
DS1992
iButton 1Kb/4Kb存储器概述
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览