DS1982U

量产

UniqueWare iButton器件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1024位或64kb电可编程只读存储器(EPROM)通过一个信号加上地线即可进行经济实惠的通信
  • 唯一的、工厂激光加工并经过测试的64位注册编码(8位系列代码、36位序列号、12位UniqueWare标识符5E7h、8位CRC测试仪)可确保产品可追溯,因为没有两个器件是相同的
  • EPROM分为多个256位页,用于随机访问分包数据记录
  • 每个存储器页都可以受到永久写保护,以防止篡改
  • 器件是“仅添加”存储器,可以在不干扰现有数据的情况下将附加数据编程到EPROM中
  • 将控制、地址、数据、电源和编程信号减少到单个引脚
  • 8位系列代码规定了器件与读取器的通信要求
  • 当读取器首次施加电压时,存在检测器会进行确认
  • 在2.8V至6.0V的宽电压范围内读取(-40°C至+85°C)
DS1982U
UniqueWare iButton器件
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1982U的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览