DS1982

量产

iButton 1K位只添加

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1024位电可编程只读存储器(EPROM),采用更为经济的单根信号线加地线接口方式
  • EPROM划分为四个256位页面,用于随机存储数据包
  • 为防止数据丢失,每个存储页均可进行永久性的写保护
  • 该芯片具有“只添加”存储功能,当在EPROM内存储其他数据时,也不会破坏已有数据
  • 结构设计上允许软件来对一个旧存储页进行修补数据,而不需要新打开一个编程页
  • 将控制线、地址线、数据线、电源和可编程信号线减少至一条线
  • 8位家族码通知读写器按照DS1982要求进行通信
  • -40°C至+85°C温度范围内,读取数据电压范围为2.8V至6.0V;在-40°C至+50°C温度范围内,编程电压为11.5V至12.0V
DS1982
iButton 1K位只添加
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds1982的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览