DS1977

量产

iButton 32K字节EEPROM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

特性
  • 32K字节EEPROM以每页64字节的页面存放
  • 可选的保护口令,读取和完全访问具有不同的64位口令
  • 使用1-Wire协议,通过单根数据线,以最高15.3kbps的标准速度或最高125kbps的过驱动模式与主机通信
  • 工作范围:2.8V至5.25V,-40°C至+85°C
  • 最少100k次写循环
  • 内置的15kV ESD保护
iButton共性
  • 唯一的、由工厂光刻和测试的64位注册号,没有任何两个器件相同,保证了器件选择无差错以及绝对可溯性
  • 内置的多节点控制器实现1-Wire网络
  • 基于芯片的数据载体存储数字标识和信息,采用坚固的不锈钢封装
  • 附着到目标物体上后仍可存取数据
  • 纽扣外形很容易和杯状探头自行对准
  • 利用自粘胶垫、凸缘栓锁或环扣很容易将其固定
  • 读取器首次上电时进行在线检测应答
DS1977
iButton 32K字节EEPROM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1977的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览