DS1971

量产

iButton 256位EEPROM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)通过一个信号加上地线即可进行经济实惠的通信
  • EEPROM的结构为一个256位页
  • 64位一次性可编程应用寄存器在编程后自动受到写保护
  • 将控制、地址、数据、电源和编程信号减少到单个数据引脚
  • 8位系列代码规定了DS1971与读取器的通信要求
  • 在2.8V至6.0V的宽电压范围内读取和写入(-40°C至+85°C)
DS1971
iButton 256位EEPROM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1971的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览