DS1963S

推荐新设计使用

带有SHA-1功能的iButton金融器件

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

特性
  • 4096位可读/写非易失(NV)存储器,分为16页,每页256位
  • 8个存储页分别具有独立的64位密钥和32位只读、不滚动、页写计数器
  • 密钥只可写入,并具有自己独立的写循环计数器
  • 片内512位SHA-1 (FIPS 180-1 ISO/IEC 10118-3)引擎可计算160位信息鉴定码(MAC),生成页密钥
  • 器件可作为漫游iButton器件或主机的协处理器使用
  • 256位暂存器保证传送数据的完整性
  • 片内16位CRC发生器确保数据正确传送
  • 高速模式提升通信速度至125kbps
  • 工作温度范围-40°C至+85°C
  • 数据保留10年以上
iButton的共性
  • 唯一的、经工厂光刻和测试的64位注册码(8位家族码 + 48位序列码 + 8位CRC校验码)保证绝对可溯性,因为没有任何两个器件是相同的
  • MicroLAN多点控制器
  • 通过瞬间接触完成数字识别和信息传递
  • 基于芯片的数据载体实现信息的紧凑存储
  • 可附着在目标物体上读取数据
  • 通过一条信号线与主机通信,速率达15.4kbps,极为经济
  • 标准16mm直径,使用1-Wire协议,保证与其它iButton器件系列兼容
DS1963S
带有SHA-1功能的iButton金融器件
提问

参考资料

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 3

设计笔记 1

技术文章 24

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

DSECASH

eCash评估套件

特性和优点

  • 独立的eCash评估电路板,具有LCD显示和声音反馈
  • 支持DS1963S和DS1961S两种SHA-1 iButton器件作为借记代币
  • 完成初始化之后,借记板上的DS1963S协处理器可以保证货币加密的安全
  • 100ms (近似)内完成安全的eCash借记
  • 提供2个Java™程序(兼容Windows®和Linux),可下载初始化eCash协处理器和代币,也可监控评估板
  • 评估板可作为大型控制系统(服务控制单元)的组件
  • 提供完整的C代码固件资源
  • 提供评估板的电路原理图和元件清单
  • 可通过板载单指令周期8051兼容DS89C420进行eCash代码开发

产品详情

eCash评估套件可演示基于SHA-1的iButton® eCash系统的速度、可靠性和安全性。评估板提供的eCash借记板是一个独立的完整模块,可以在100ms内快速完成货币借记。该eCash借记板具有串行接口,可连接到PC或者微处理器,以监控或人工控制借记过程。利用串行接口,本演示系统可以方便的集成到真实的eCash或访问控制系统中。

同时提供基于网络的演示板和指导书(English only)。

DSECASH
eCash评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1963S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论