DS1875
最后购买期限PON三工器和SFP控制器
业内下一代PON/SFP控制器,带有APD boost转换器,适用于光纤模块设计
Viewing:
产品详情
- 满足突发工作模式的PON突发时序要求
- 激光偏置由APC环路及温度查找表(LUT)控制
- 激光调制由温度查找表(LUT)控制
- 总共6个DAC:4个外部,2个内部
- 2个8位DAC,MON4电压控制选择其中之一
- 内部8位DAC由温度检索查找表控制
- PWM控制器
- 升压或降压模式
- 升压模式:通过选择外部元件产生高达90V的偏置电压
- 131kHz、262kHz、525kHz或1050kHz开关频率可选
- 可选择的快速关断功能可实现APD过流保护
- 10个模拟监测通道:温度、VCC、8个监测器
- 内置工厂校准的温度传感器
- RSSI具有29dB的动态范围
- 5个I/O引脚用于其它控制和监测功能,其中4个是数字I/O或模拟监测
- 全面的故障监测提供可屏蔽激光关断功能
- 两级加密读写操作可保护校准数据
- 120字节密码1保护存储器
- 128字节密码2保护存储器,位于主器件地址
- 256个额外字节位于A0h从器件地址
- I²C兼容接口用于校准和监测
- 2.85V至3.9V工作电压
- -40°C至+95°C的工作温度范围
- 38引脚TQFN (5mm x 7mm)封装
DS1875能够控制并监测突发模式发射机、APD接收机和视频接收机的所有功能。内置一个APD偏置电源控制器,并提供所有SFF-8472诊断和监测功能。DS1875和MAX3643激光驱动器配合使用可提供APC环路、调制电流控制和视觉保护功能。10个ADC通道用来监测VCC、温度(两者都是内部信号)以及8个外部监视输入(MON1–MON8),可满足发射机、数字接收机、视频接收机和APD接收信号监测要求,共提供4路DAC输出。带反馈和补偿引脚的PWM控制器用于产生APD偏置或作为降压转换器。5个I/O引脚可用于其它监测和配置。
应用
- APD控制器
- BPON、GPON或EPON光通信三工器
- SFF、SFP和SFP+收发器模块
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1875的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论