DS1845

不推荐用于新设计

双路、非易失电位器和存储器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个线性抽头电位计
    • DS1845-010:一个10k、100位和一个10k、256位
    • DS1845-050:一个10k、100位和一个50k、256位
    • DS1845-100:一个10k、100位和一个100k、256位
  • 256字节EEPROM存储器
  • 通过I2C兼容的2线接口访问数据和电位计控制
  • 外部写使能引脚可保护数据和电位计设置
  • 非易失性游标存储
  • 采用3V或5V电源供电
  • 封装:倒装芯片封装,16引脚CSBGA,14引脚TSSOP
  • 工业工作温度:−40°C至+85°C
DS1845
双路、非易失电位器和存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 1
DS1855 不推荐用于新设计 双路、非易失数字电位器及安全存储器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1845的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览