DS1841

不推荐用于新设计

温度控制、NV、I²C对数电阻器

业内仅有的温补电阻,可理想用于APD偏置和光模块

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 22kΩ至3.7kΩ对数抽头可调电阻,具有3.6kΩ固定电阻
  • 128个抽头位置
  • 片上温度传感器和ADC
  • 72字节查找表(LUT)
  • I²C兼容串行接口
  • 地址引脚允许多达4个DS1841共用一条I²C总线
  • 数字电路供电电压为2.7V至5.5V
  • 工作温度范围:-40°C至+100°C
  • 3mm x 3mm、10引脚TDFN封装
DS1841
温度控制、NV、I²C对数电阻器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1841的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览