DS1805
可编址数字电位器
Viewing:
产品详情
- 3V或5V的工作电压
- 低功耗
- 单路256级的数控电位器
- 兼容基于DS1803的设计
- 14引脚TSSOP (173mil)或16引脚SO (150mil)封装为表面贴装工艺提供
- 3位地址输入
- 2线串行总线
- 工作温度范围
- 工业级:-40°C至+85°C
- 标准电阻值
- DS1805-010:10kΩ
- DS1805-050:50kΩ
- DS1805-100:100kΩ
可寻址数字电位器DS1805包含单路256级的数控电位器。该芯片通过2线串行接口控制。通过3位地址输入允许在一条2线总线上最多寻址8个芯片。可以读出或写入精确的抽头位置。DS1805采用16引脚SO封装和14引脚TSSOP封装,提供3种标准电阻值:10kΩ、50kΩ和100kΩ。DS1805满足工业级温度范围。DS1805为基于DS1803、且仅需要一个电位器的设计,提供了一个低成本的替换方案。
应用
- CCFL逆变器
- 仪表与工业控制
- 多媒体产品
- PDA与蜂窝电话
- 便携式电子
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 4
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电位器(DigiPOT) 1 | ||
DS1803 | 量产 | 可编址、双路数字电位器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1805的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论