DS17887

量产

3V/5V实时时钟

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成了工业标准的DS12887 PC时钟外加增强特性
  • RTC计算秒、分、时、星期、日期、月份和年,并且具有闰年补偿,有效期至2099年
  • 可选的+3.0V或+5.0V工作电压
  • SMI恢复堆栈
  • 64位硅序列号
  • 电源控制电路,支持系统通过日期/时间闹钟或键盘开启电源
  • 晶体选择位,允许RTC工作于6pF或12.5pF晶体
  • 12小时或24小时时钟,具有带AM和PM指示的12小时模式
  • 114字节通用、电池备份NV SRAM
  • 扩展的电池备份NV SRAM
    • 2048字节(DS17285/DS17287)
    • 4096字节(DS17485/DS17487)
    • 8192字节(DS17885/DS17887)
  • RAM清除功能
  • 中断输出,带6个独立的可屏蔽中断标志
  • 闹钟可设置为每秒一次至每天一次
  • 时钟终止刷新周期标志
  • 可编程方波输出
  • 自动电源失效检测和切换电路
  • 可选择PDIP、SO或TSOP封装(DS17285,DS17485,DS17885)
  • 可选择集成晶体和电池的DIP模块封装(DS17287,DS17487,DS17887)
  • 可选择工业级温度范围
  • 通过UL认证
DS17887
3V/5V实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS17887的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览