DS1726

量产

高精度、3线数字温度计及温度监控器

高精度、3线数字温度计/温度监视器,在-55°C至+125°C范围内提供温度测量和出色的温度监视功能

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 温度测量无须外围元件
  • 测量温度范围从-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • DS1626:在0°C至+70°C温度范围内,具有±0.5°C的精度
  • DS1726:在-10°C至+85°C温度范围内,具有±1°C的精度
  • 输出分辨率可由用户设定为9、10、11或12位
  • 宽电源范围(2.7V至5.5V)
  • 750ms (最大)的温度转换为数字量时间
  • 单片恒温器能力
  • 恒温器设定值由用户定义,且具有非易失性(NV)
  • 通过3线串行接口读/写数据
  • 提供8引脚µMAX/µSOP封装
DS1726
高精度、3线数字温度计及温度监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1726的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览