DS1722

量产

数字温度计,带有SPI/3线接口

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需任何外部元件实现温度测量
  • 温度测量范围:-55°C至+120°C; 等效华氏温度为-67°F至+248°F
  • 温度测量精度为±2.0°C
  • 用户可配置温度计分辨率:8位至12位(1.0°C至0.0625°C分辨率)
  • 通过Motorola串行外设接口(SPI)或标准的3线串口进行数据的读/写操作
  • 较宽的模拟供电范围(2.65V至5.5V)
  • 独立的数字电源,允许1.8V逻辑
  • 提供8引脚SO (150mil)、8引脚µMAX和倒装芯片封装
DS1722
数字温度计,带有SPI/3线接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1722的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论