DS1720

不推荐用于新设计

经济型数字温度计及温度监控器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需外部元件
  • 电源电压范围:2.7V至5.5V
  • 测量温度范围:-55°C至+125°C,级差0.5°C;对应的华氏温度为:-67°F至+25°F,级差0.9°F
  • 温度按9位数读取
  • 1秒钟(最大)内将温度转换成数字信号
  • 温度调节设置由用户定义,并且是非易失的
  • 通过3线串口(CLK、DQ、/RST)读/写数据
  • 应用包括温度调节控制、工业系统、消费类产品、温度计或任何对热敏感的系统
  • 8引脚SOIC (208mil)封装
DS1720
经济型数字温度计及温度监控器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 1
DS1626 量产 高精度、3线数字温度计及温度监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1720的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览