DS1685

量产

3V/5V实时时钟

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

包含工业标准的DS1287 PC时钟以及增强的特性:
  • 与Y2K兼容
  • 工作电压+3V或+5V
  • 64位硅序列号
  • 电源控制电路支持系统由日期/时间报警或终端按键来上电
  • 为电源管理提供32kHz输出
  • 晶振选择位允许RTC使用6pF或12.5pF晶振工作
  • SMI恢复堆栈
  • 242字节的用户NV RAM
  • 备份电池输入
  • RAM清零输入
  • 世纪寄存器
  • 日期报警寄存器
  • 兼容于现有的BIOS,以提供早期的DS1287功能
  • 提供芯片(DS1685)或内置电池和晶振的独立模块(DS1687)密封DIP (EDIP)
  • 计时算法包括闰年补偿有效期至2099年
DS1685
3V/5V实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1685的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览