DS1683

量产

带报警功能的历时和事件记录器

记录PM日程的历时记数器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 记录EVENT输入为高电平的总时间以及发生事件(EVENT下降沿)的次数
  • 32位、非易失、历时计数器(ETC)监测事件持续时间,分辨率为四分之一秒,总累积时间达34年
  • 非易失、16位事件计数器记录EVENT引脚下降沿跳变次数
  • 经过校准的低温度系数RC时基
  • 16字节用户EEPROM
  • 密码保护(4字节)
  • I²C兼容接口
  • +2.5V至+5.5V工作电压范围
DS1683
带报警功能的历时和事件记录器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 1
DS1682 量产 历时记录器,带有闹钟功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1683的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览