DS1682

量产

历时记录器,带有闹钟功能

业内首款非晶体历时计数器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 记录事件输入被激活的总时间以及事件发生的次数
  • 32位、非易失性、历时计数器(ETC)监控事件过程,具有四分之一秒的分辨率和34年的总累积时间
  • 可编程的历时/ALARM输出
  • 非易失17位事件计数器记录事件发生的总次数
  • 校准、温度补偿RC时间基准典型精度达到2%
  • 10字节EEPROM用户存储器
  • 写禁止功能避免存储器改写或删除
  • 2线串行通讯
  • 2.5V至5.5V的宽电源范围
  • 适合于保质期、校准、维修以及维护等时间应用
DS1682
历时记录器,带有闹钟功能
DS1682:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds1682的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览