DS1678

实时事件记录器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • BCD格式的实时时钟/日历计算秒、分、时、日期、月、星期几以及具有闰年补偿、2000年兼容性
  • 在只读非易失内存中,可记录1025个连续事件
  • 事件触发由用户可编程,可以是/INT引脚的下降沿、上升沿或者两个边沿触发
  • 事件计数寄存器提供已经被记录在当前事件记录任务中的数目
  • 可编程的RTC报警
  • 用户可编程的NV RAM (32字节)
  • I²C串行接口
  • 提供三种分辨率选择,以折衷考虑精度和最长的事件间隔
  • 工作在-40°C至+85°C工业级温度范围
DS1678
实时事件记录器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1678的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览