DS1673

量产

便携系统控制器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供实时时钟
    • 为秒、分、时、日期、
    • 月、星期和年计数,
    • 闰年补偿有效期至2100年
    • 电源控制电路支持系统
    • 通过星期/时间警报上电
  • 微处理器监控器
    • 在电源故障期间停止微处理器
    • 在电源故障之后
    • 自动重新启动微处理器
    • 监控按钮的外部覆盖情况
    • 停止并复位失控的
    • 微处理器
  • NV RAM控制
    • 对外部SRAM提供
    • 自动电池备份和写保护
  • 3通道、8位ADC
  • 简单的3线接口
  • +3.0V或+5.0V电源
DS1673
便携系统控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1673的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论