DS1672

量产

I²C、32位二进制计数器RTC

低电压串行时钟芯片,内部包括超低电压时钟、电源监视电路、电源失效开关和涓流充电选项,单一芯片可替代多个分立元件

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 32位计数器
  • I²C串口接口
  • 自动电源失效检测及开关电路
  • 电源失效复位输出
  • 低电压振荡器运行(最低1.3V)
  • 涓流充电能力
DS1672
I²C、32位二进制计数器RTC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 2
DS1371 量产 I²C、32位二进制计数器看门狗时钟
DS1374 量产 I²C、32位二进制计数器看门狗RTC,带有涓流充电器和复位输入/输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1672的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览