DS1644

非易失时钟RAM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Integrated NV SRAM, Real-Time Clock, Crystal, Power-Fail Control Circuit and Lithium Energy Source
  • Clock Registers are Accessed Identically to the Static RAM. These Registers are Resident in the Eight Top RAM Locations.
  • Totally Nonvolatile with Over 10 Years of Operation in the Absence of Power
  • BCD-Coded Year, Month, Date, Day, Hours, Minutes, and Seconds with Leap Year Compensation Valid Up to 2100
  • Power-Fail Write Protection Allows for ±10% VCC Power Supply Tolerance
  • DS1644 Only (DIP Module)
    • Upward Compatible with the DS1643 Timekeeping RAM to Achieve Higher RAM Density
    • Standard JEDEC Bytewide 32k x 8 Static RAM Pinout
  • DS1644P Only (PowerCap Module Board)
    • Surface Mountable Package for Direct Connection to PowerCap Containing Battery and crystal
    • Replaceable Battery (PowerCap)
    • Power-Fail Output
    • Pin-for-Pin Compatible with Other Densities of DS164XP Timekeeping RAM
DS1644
非易失时钟RAM
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非易失性计时RAM 1
DS9034PCX PowerCap,带有晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1644的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论