DS1626
量产高精度、3线数字温度计及温度监控器
高精度、3线数字温度计/温度监视器,在-55°C至+125°C范围内提供温度测量和出色的温度监视功能
- 产品模型
- 4
产品详情
- 温度测量无须外围元件
- 测量温度范围从-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
- DS1626:在0°C至+70°C温度范围内,具有±0.5°C的精度
- DS1726:在-10°C至+85°C温度范围内,具有±1°C的精度
- 输出分辨率可由用户设定为9、10、11或12位
- 宽电源范围(2.7V至5.5V)
- 750ms (最大)的温度转换为数字量时间
- 单片恒温器能力
- 恒温器设定值由用户定义,且具有非易失性(NV)
- 通过3线串行接口读/写数据
- 提供8引脚µMAX/µSOP封装
DS1626和DS1726数字温度计/恒温器在整个-55°C至+125°C范围内,提供温度测量和单片恒温器功能。DS1626在0°C至+70°C温度范围内,提供±0.5°C的精度,而DS1726在-10°C至+85°C温度范围内,提供±1°C的精度。温度测量的分辨率可由用户设定为9位到12位。利用3线串行总线与DS1626和DS1726进行通讯。
DS1626和DS1726提供温度控制功能,具有三个专用的恒温器输出(THIGH, TLOW及TCOM),以及保存在片内EEPROM的高温(TH)和低温(TL)用户设定门限。对于单片恒温器工作模式,TH和TL可以在安装之前编程,而且可以配置为上电后自动开始测量温度。完整数据资料中的表1给出了所有用户可访问的寄存器。完整数据资料中的图1则给出了功能框图。
应用
- 各种空间受限的温度敏感应用
- 消费类产品
- 工业控制
- 温度监控器控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1626S+ | Small-Outline IC (0.208in) | ||
DS1626S+T&R | Small-Outline IC (0.208in) | ||
DS1626U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1626U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1626的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论