DS1620

量产

数字温度计和温度监控器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单地为任何系统添加温度监测和控制
    • 测量-55°C至+125°C范围内的温度,增量为0.5°C;华氏度当量为-67°F至+257°F,增量为0.9°F
    • 温度读数为9位值
    • 在750ms(最大值)内将温度转换为数字字
    • 恒温设置可由用户定义且具有非易失性
  • 可用于多种应用
    • 电源电压范围为2.7V至5.5V
    • 通过3线串行接口(CLK、DQ、低电平有效RST)读取/写入数据
  • 节省空间
    • 无需外部元件
    • 8引脚DIP或SOIC (208-mil)封装
DS1620
数字温度计和温度监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 1
DS1726 量产 高精度、3线数字温度计及温度监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1620的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览