DS1501

量产

Y2K兼容、看门狗实时时钟

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • BCD编码的世纪、年、月、日、星期、时、分、秒,且具有自动闰年补偿至2100年
  • 可编程的看门狗定时器及RTC报警
  • 世纪寄存器、与Y2K兼容的RTC
  • 工作电压为+3.3 (W)或+5V (Y)
  • 精确的上电复位
  • 电源控制电路通过日期/星期/时间报警或按键闭合信号,唤醒系统上电
  • 256字节电池备份SRAM
  • 备份电池输入
  • +25°C时,DS1511的精度大于±1分/月
  • 星期几/日期报警寄存器
  • 晶振选择位允许RTC利用6pF或12.6pF的晶振工作(DS1501)
  • 电池电压高低指示标志
  • 提供芯片(DS1501)或具有内置电池和晶振的集成模块(DS1511)
DS1501
Y2K兼容、看门狗实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1501的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览