DS1500

Y2K兼容、看门狗RTC,带有非易失控制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • BCD编码的世纪、年、月、日、星期、时、分、秒,同时具有自动闰年补偿至2100年
  • 可编程的看门狗定时器及RTC报警
  • 世纪寄存器、与Y2K兼容的RTC
  • 自动电池备份及提供外围SRAM写保护
  • 工作在+5V
  • 精确的上电复位
  • 电源控制电路通过日期/星期/时间报警或按键闭合信号,唤醒系统上电
  • 256字节用户NV RAM
  • 备份电池输入
  • +25°C时,精度大于±1分/月
  • 星期几/日期报警寄存器
  • 电池电压高低指示标志
  • 工业级温度范围: -40°C至+85°C
DS1500
Y2K兼容、看门狗RTC,带有非易失控制
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览