DS1411

最后购买期限

串口iButton托架

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过小尺寸的真实接地接口连接RS-232 COM端口,用于读取和写入iButton®器件
  • 符合CE和FCC标准
  • 适用于±5V至±12V (RS-232C)的双极性逻辑信号以及5V至12V的单极性信号
  • 支持以标准速度和过驱速度读写
  • 为温度iButton和EEPROM iButton强上拉至5V
  • 以9.6kbps(默认)、19.2kbps、57.6kbps和115.2kbps的数据速率进行通信
  • 完全由RS-232接口供电
  • 标准DB9连接器插口,用于与电脑的COM端口对接,带有适用于单个iButton的DS9098P iButton固定器
  • 包括DS2502识别芯片(仅限DS1411-009版本)
DS1411
串口iButton托架
DS1411、DS1411-009、DS1411-S09:串口iButton固定器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1411的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览