DS1402-BP8
1-Wire网络电缆
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 卷绕电缆提供灵活的连接,将iButtons® 和Capsule产品连接到1-Wire®网络
- 方便、现成的连接
- 多个连接器可充分延长电池使用时间
- 瞬时接触
- 驻留接触
- 接触并保持
- 可选的粘合垫简化了安装
- 延长电缆(DS1402-BR8+)支持更广泛的应用
DS1402系列1-Wire网络电缆提供与任何USB、串行或并行端口1-Wire适配器的连接。iButton探头电缆和蓝点接收器电缆都可以接触任何iButton,但只能保持F5版本的iButton。DS1402-BR8+是DS1401 iButton支架的延长电缆。从软件保护和访问控制到通过手提电脑进行资产管理和热监控,DS1402系列1-Wire网络电缆的应用范围广泛。
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1402-BP8+ | N/A |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1402-bp8的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论