DS1372

量产

I²C、32位、二进制计数时钟,具有64位ID

为便携式多媒体播放器提供理想的时钟

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容用于便携设备的Microsoft Windows Media® DRM 10
  • 32位二进制计数器
  • 可编程报警
  • 64位工厂编程的ID
  • 中断输出
  • I²C串行接口
  • 两个可选的I²C地址
  • 2.4V至5.5V工作电压范围
  • 1.3V至5.5V计时工作电压
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 8引脚µSOP
DS1372
I²C、32位、二进制计数时钟,具有64位ID
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 1
DS1371 量产 I²C、32位二进制计数器看门狗时钟
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1372的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览