DS1371

量产

I²C、32位二进制计数器看门狗时钟

业内成本最低的单电源供电、二进制时间保持电路,用于超低功耗产品

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 32位二进制计数器
  • 24位二进制计数器提供周期报警、看门狗定时器或RAM
  • 触发输入复位看门狗定时器
  • 单个输出可配置为中断或方波输出
  • I²C串口
  • 低电压工作
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 提供8引脚µSOP封装
DS1371
I²C、32位二进制计数器看门狗时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 2
DS1374 量产 I²C、32位二进制计数器看门狗RTC,带有涓流充电器和复位输入/输出
DS1672 量产 I²C、32位二进制计数器RTC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1371的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览