DS1344

量产

低电流SPI/3线RTC

兼容任何32.768kHz晶体

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 250nA (典型值)低计时电流
  • 允许使用ESR高达100kΩ的晶体
  • 器件支持6pF或12.5pF晶体
  • RTC计算秒、分、时、星期、日期、月和年,闰年修正有效至2099年
  • 电源失效和开关电路
  • 三种工作电压
    • 1.8V ±5%
    • 3.0V ±10%
    • 3.3V ±10%
  • 涓流充电功能
  • 电源电压低至1.15V (典型值)时仍可维持计时
  • 支持Motorola SPI模式1和3,或标准3线接口
  • 以突发模式在时钟/RAM中进行连续读/写操作
  • 96字节电池备份NV RAM,用于数据存储
  • 两个定时闹钟,带有两个中断输出
  • 工业级温度范围
  • 20引脚TSSOP或14引脚TDFN封装
DS1344
低电流SPI/3线RTC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 3
DS1342 量产 低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用
DS1341 量产 低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用
DS1305 带有闹钟的串行实时时钟
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1344的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论