DS1339B

量产

低电流、I2C、串行实时时钟,可配合高ESR晶振工作

RTC升级版DS1339A,支持100kΩ的高ESR晶振

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 直接替代DS1339
  • 支持高达100kΩ的高ESR晶振
  • 实时时钟(RTC)计时包括秒、分、时、星期、日期、月和年,提供有效期至2200年的闰年补偿
  • I²C串行接口
  • 两个时间/日历闹钟
  • 可编程方波输出
  • 振荡器停止标识
  • 电源失效自动检测和切换电路
  • 涓流充电
DS1339B
低电流、I2C、串行实时时钟,可配合高ESR晶振工作
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 2
DS1339A 量产 低电流I²C串行实时时钟
DS1339 量产 I²C串行实时时钟
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1339B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论