DS1339

量产

I²C串行实时时钟

RTC的多种可编程特性为系统提供更多灵活性

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 实时时钟(RTC)记录秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
  • 内置晶振(DS1339C),采用表面贴封装
  • I²C串行接口
  • 2个日历闹钟
  • 可编程方波输出
  • 振荡器停止标志
  • 自动电源失效检测与转换电路
  • 提供涓流充电
DS1339
I²C串行实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 2
DS1337 I²C串行实时时钟
DS1339B 量产 低电流、I2C、串行实时时钟,可配合高ESR晶振工作
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1339的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览