DS1337
I²C串行实时时钟
业内尺寸最小的I²C RTC,带有两个定时闹钟
- 产品模型
- 7
产品详情
- 实时时钟(RTC)记录秒、分、 小时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
- 内置晶振(DS1337C),采用表面贴封装
- I²C串行接口
- 两个日历闹钟
- 振荡器停止标志
- 可编程方波输出上电时默认为32kHz
- 采用8引脚DIP、SO或µSOP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
DS1337串行实时时钟是低功耗时钟/日历芯片,具有两个可编程日历闹钟与一路可编程方波输出。地址与数据通过I²C总线串行传送。时钟/日历可以提供秒、分、 小时、星期、日、月、年信息。对于少于31天的月份,到每月的最后一天会自动进行调节,包括闰年修正。该时钟可以通过AM/PM指示器工作在24小时模式或12小时模式。
当VCC介于1.8V至5.5V之间时,该器件可完全通过串行接口访问。低于1.8V以下,I²C不保证工作。VCC低至1.3V时,时钟保持功能可保证正常工作。
DS1341和DS1342与该器件引脚兼容,允许使用等效串联电阻(ESR)高达100kΩ的晶体。
应用
- 消费类电子(机顶盒、VCR/数字记录)
- 手持式装置(GPS、POS终端、MP3播放器)
- 医疗(血糖表、配药计)
- 办公设备(传真机/打印机、复印机)
- 其它(电表、售货机、温度监控器、调制解调器)
- 电信(路由器、交换机、服务器)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 6
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1337+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DS1337C# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1337C#T&R | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1337S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1337S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1337U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1337U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1337的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论